17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メッキ鷲ツカミ箸 TKWS-1075
  • メッキ鷲ツカミ箸

メッキ鷲ツカミ箸

通常単価(税別)
32,244
税込単価
35,468
通常出荷日:9日目

【特長】・先が極端に曲がっていて加え込み作業に適しています。メッキ加工をしております。【用途】・板金掴...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-4455
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    炭素鋼(S45C)

型番:

TKWS-1075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TKWS-1075の仕様・寸法情報

トラスココード
853-4455
質量(g)
700.000
材質1
炭素鋼(S45C)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TKWS-1075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,244
( 35,468 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先が極端に曲がっていて加え込み作業に適しています。メッキ加工をしております。
【用途】
・板金掴箸
【材質】
・炭素鋼(S45C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッキ鷲ツカミ箸の型番TKWS-1075のページです。 型番TKWS-1075に関する仕様情報を記載しております。
メッキ鷲ツカミ箸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッキ鷲ツカミ箸
鷲ツカミ箸 75mm
ブリキヤバール
拍子木 36角
紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用
紐出ロール機 小型紐出専用
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格32,24420,2932,9452,499127,873120,647
通常出荷日9日目8日目6日目9日目9日目6日目
トラスココード853-4455853-4453853-4393853-4394853-4391853-4392
質量(g)700.000700.000110.00050021000.020000.0
材質1炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)●柄:樫本体:鋳物製本体:鋳物製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました