17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
WA砥石
クレトイシ
“オイルストーン”
ミニター
  • <
  • >
ステン製ツカミ箸
  • ステン製ツカミ箸

ステン製ツカミ箸

通常単価(税別)
22,989円~29,118円
税込単価
25,288円~32,030円
通常出荷日:9日目

【特長】・ステン製で錆にくいツカミ箸です。【用途】・折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。【材質】・...

詳細を確認
  • 材質1
    ステン鋼
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
853-4446
4560118246319
340.000
1個
853-4447
4560118246326
450.000
1個
853-4448
4560118246333
460.000
1個
853-4449
4560118246340
580.000
1個
853-4450
4560118246357
600
1個
853-4451
4560118246364
640
1個
853-4452
4560118246371
660.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,989円
( 25,288円 )
9日目
22,989円
( 25,288円 )
9日目
22,989円
( 25,288円 )
9日目
23,907円
( 26,298円 )
9日目
25,438円
( 27,982円 )
9日目
27,435円
( 30,179円 )
9日目
29,118円
( 32,030円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステン製で錆にくいツカミ箸です。
【用途】
・折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
【材質】
・ステン鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン製ツカミ箸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン製ツカミ箸
ツカミ箸
平ツカミ箸
高級ツカミ箸
横ツカミ箸
メッキ鷲ツカミ箸
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格22,989円-8,174円 -8,174円 -11,332円 -11,689円 -32,244円
通常出荷日9日目9日目6日目〜2日目〜9日目9日目
材質1ステン鋼炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)モリブデン鋼炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト