17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツカミ箸
  • ツカミ箸

ツカミ箸

通常単価(税別)
8,17430,636
税込単価
8,99133,700
通常出荷日:9日目

【特長】・薄板を挟み込んで曲げます。・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。・先が曲っています。【用...

詳細を確認
  • 材質1
    炭素鋼(S45C)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
853-4440
4560118245015
160.000
1個
853-4441
4560118245022
170.000
1個
853-4442
4560118245039
260.000
1個
853-4443
4560118245046
260.000
1個
853-4444
4560118245077
390
1個
853-4445
4560118245121
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,174
( 8,991 )
9日目
8,174
( 8,991 )
9日目
8,174
( 8,991 )
9日目
8,174
( 8,991 )
9日目
8,569
( 9,426 )
9日目
30,636
( 33,700 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板を挟み込んで曲げます。
・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
・先が曲っています。
【用途】
・折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
【材質】
・炭素鋼(S45C)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツカミ箸のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト