17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高級ツカミ箸
  • 高級ツカミ箸

高級ツカミ箸

通常単価(税別)
11,33221,649
税込単価
12,46523,814
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・モリブデンは従来の鋼材に比べ強度、耐久性に優れています。・過酷な使用にも耐え、しなやかな使い...

詳細を確認
  • 材質1
    モリブデン鋼
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
853-4435
4560118246012
380
1個
853-4436
4560118246036
560
1個
853-4437
4560118246043
580.000
1個
853-4438
4560118246050
650
1個
853-4439
4560118246067
660.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,332
( 12,465 )
2日目
14,369
( 15,806 )
9日目
15,989
( 17,588 )
9日目
18,515
( 20,367 )
9日目
21,649
( 23,814 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリブデンは従来の鋼材に比べ強度、耐久性に優れています。
・過酷な使用にも耐え、しなやかな使い心地も長期に持続します。
【用途】
・折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
【材質】
・モリブデン鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高級ツカミ箸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高級ツカミ箸
ツカミ箸
高級ツカミ箸 モリブデン平
平ツカミ箸
高級ツカミ箸 モリブデン黒仕上
横ツカミ箸
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格11,332-8,174 -9,509 -8,174 -19,264 -11,689 -
通常出荷日2日目〜9日目9日目6日目〜9日目9日目
材質1モリブデン鋼炭素鋼(S45C)モリブデン鋼炭素鋼(S45C)モリブデン鋼炭素鋼(S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト