17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メッキツカミ箸
  • メッキツカミ箸

メッキツカミ箸

通常単価(税別)
15,33919,277
税込単価
16,87321,205
通常出荷日:9日目

【特長】・メッキ加工したツカミ箸です。【用途】・板金掴箸【材質】・炭素鋼(S45C)

  • 材質1
    炭素鋼(S45C)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
853-4431
4560118245817
640
1個
853-4432
4560118245824
650
1個
853-4434
4560118245831
690.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,339
( 16,873 )
9日目
16,793
( 18,472 )
9日目
19,277
( 21,205 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ加工したツカミ箸です。
【用途】
・板金掴箸
【材質】
・炭素鋼(S45C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッキツカミ箸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッキツカミ箸
ツカミ箸
平ツカミ箸
高級ツカミ箸
横ツカミ箸
ステン製ツカミ箸
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格15,339-8,174 -8,174 -11,332 -11,689 -22,989 -
通常出荷日9日目9日目6日目〜2日目〜9日目9日目
材質1炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)モリブデン鋼炭素鋼(S45C)ステン鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト