17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盛光 首長平ツカミ箸 90mmX120mm TKKN-2090

盛光 首長平ツカミ箸 90mmX120mm

通常単価(税別)
39,195円
税込単価
43,115円
通常出荷日:9日目

【特長】・薄板を挟み込んで曲げます。・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。・先が平らになっています...

詳細を確認

    型番:

    TKKN-2090
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TKKN-2090の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TKKN-2090
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,195円
    ( 43,115円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄板を挟み込んで曲げます。
    ・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
    ・先が平らになっています。
    【用途】
    ・板金掴箸
    【商品仕様】
    ・全長(mm):380
    ・口幅(mm):90
    ・のみ込み(mm):120
    ・スタンダード仕様
    ・JANコード:4560118245350
    ・トラスココード:853-4420
    ・質量:920g
    【材質/仕上】
    ・材質:S45C

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX120mmの型番TKKN-2090のページです。 型番TKKN-2090に関する仕様情報を記載しております。
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX120mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX120mm
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX90mm
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX135mm
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX110mm
    平ツカミ箸
    ツカミ箸
    メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
    通常価格39,195円19,672円41,687円39,195円8,174円 -8,174円 -
    通常出荷日9日目50日目9日目19日目6日目〜9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました