17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱高圧ターボ型電動送風機 TKDHシリーズ

耐熱高圧ターボ型電動送風機 TKDHシリーズ

通常単価(税別)
106,081円~181,680円
税込単価
116,689円~199,848円
通常出荷日:14日目

【特長】・強力高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz各専用
  • ファン形状
    ターボ型

ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 吐出口外径(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

吐出口外径

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

最小発注数量
単相100
11.5/-
4560136264623
131-7044
23500.0
2.11/-
75
490
500
363
1個
単相100
-/11.5
4560136264630
131-7040
23500.0
-/2.11
75
490
500
363
1個
三相200
11.5/-
4560136264661
131-7041
23500.0
2.11/-
75
490
500
363
1個
三相200
-/11.5
4560136264678
131-7050
23500.0
-/2.11
75
490
500
363
1個
三相200
20.0/-
-
131-7045
33500
2.30/-
100
555
570
393
1個
三相200
-/20.0
-
131-7046
33500
-/2.30
100
555
570
393
1個
三相200
20.0/-
-
131-7048
33500
2.30/-
100
555
570
393
1個
三相200
-/20.0
-
131-7037
33500
-/2.30
100
555
570
393
1個
三相200
31.0/-
4560136264746
131-7036
33500
2.70/2.79
125
615
625
442
1個
三相200
-/31.0
4560136264753
131-7043
33500
2.70/2.79
125
615
625
442
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,676円
( 120,644円 )
14日目
109,676円
( 120,644円 )
14日目
106,081円
( 116,689円 )
14日目
106,081円
( 116,689円 )
14日目
153,797円
( 169,177円 )
14日目
153,797円
( 169,177円 )
14日目
153,797円
( 169,177円 )
14日目
153,797円
( 169,177円 )
14日目
181,680円
( 199,848円 )
14日目
181,680円
( 199,848円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです
・燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です
・50Hz・60Hz各専用機になっております
・左吐出タイプです
・耐熱タイプです
・モーター部とケーシング部分とを分離し、特殊耐熱フィンと冷却ファンを組み込んでいます
【用途】
・乾燥機・焼却炉・溶解炉・加熱炉・ボイラー・紡績機械・クリーニング機械・発泡・攪拌・洗浄機・熱風発生機・印刷機械・その他送排風

ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱高圧ターボ型電動送風機 TKDHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱高圧ターボ型電動送風機 TKDHシリーズ
耐熱高圧ターボ型電動送風機
ターボ型電動送風機 耐熱型
高圧電動送風機 (ターボファン)
耐熱多段ターボ型電動送風機
【IE3モータ】耐熱高圧ターボ型電動送風機(軽量・低騒音)
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格106,081円-50,678円 -55,068円 -46,356円 -92,974円 -157,595円 -
通常出荷日14日目10日目〜14日目14日目〜14日目14日目
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
周波数(Hz)(Hz)50/60Hz各専用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz各専用
ファン形状ターボ型ターボ型ターボ型-多段ターボ型ターボ型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト