ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |

【特長】
・当社のキー付ドリルチャック専用チャックキーです。
・JBH-10・JB-13専用チャックキー
【用途】
・当社商品JB-13(Jacobs製)、JBH-10専用チャックキー
【商品仕様】
・先端径φ7
・JANコード:4906842251753
・トラスココード:852-3074
・質量:55g

サンフラッグ
サンフラッグ ロングジョイント 200mm


サンフラッグ
サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

H&H
接地ゴムプラグ
0通常価格(税別):1,003円

Panasonic
急速充電器 EZ0L21
0通常価格(税別):10,175円

Panasonic
パナソニック 先端工具 93mm
5通常価格(税別):4,469円

HiKOKI(旧日立工機)
グラインダー用カーボン
4.7通常価格(税別):809円

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):836円

トップ工業
電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13
0通常価格(税別):4,243円

ANEX
アネックス スーパーショートL型アダプター
0通常価格(税別):3,389円