17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メリックス 軽量キャビネット TK-1

メリックス 軽量キャビネット

  • 最大積載量 (kg/台)
    軽量(~500)
  • 間口 (mm)
    588
  • 奥行 (mm)
    537
  • 高さ (mm)
    798
  • 質量 (g)
    70000
  • トラスココード
    100-0961
  • 引出し
    6段

型番:

TK-1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様一覧

型番TK-1
寸法W588×D537×H798mm
質量70kg
耐荷重100kg
引き出し6段
材質スチール
表面処理粉体塗装
機構などオールロック、セーフティーロック、ラッチ、ダブルサスペンション
錠シリンダー錠
付属品引き出し1段につき、パーテーション×2、デバイダー×6

TK-1の仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
軽量(~500)
間口(mm)
588
奥行(mm)
537
高さ(mm)
798
質量(g)
70000
トラスココード
100-0961
引出し
6段
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,226円
( 67,349円 )
5日目

詳細情報

基本情報

キャビネットに必要とされる要素を抽出し、設計を見直したシンプルな構造です。
【特長】
・高級粉体焼付塗装仕上げのため錆やキズに強い。
・引き出し1段につきパーテーション(大仕切り)×2、デバイダー(仕切り)×6が付属し、使い方に合わせて移動可能。
・ストッパー機構が不用意な引き出しの開閉を防ぎ想定外の災害に対応。
・全ての引き出しを1つの鍵でロックできるオールロック機構を備え、工具など重要品の管理をサポート。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メリックス 軽量キャビネットの型番TK-1のページです。 型番TK-1に関する仕様情報を記載しております。
メリックス 軽量キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メリックス 軽量キャビネット
メリックス ミニキャビネット
メリックス 作業台
軽量キャビネット VR型
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
メーカー濱田プレス工藝濱田プレス工藝濱田プレス工藝トラスコ中山大阪製罐大阪製罐
通常価格61,226円29,093円41,354円 -93,323円 -20,015円11,977円
通常出荷日5日目19日目19日目8日目8日目8日目
最大積載量(kg/台)軽量(~500)--軽量(~500)軽量(~500)その他
間口(mm)588556900767597591
奥行(mm)537399600500563556
高さ(mm)79844073088016839~49
質量(g)7000040000.0150000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト