17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TOKU ロックドリル TJ-20SV 防振タイプ TJ-20SV

TOKU ロックドリル TJ-20SV 防振タイプ

通常単価(税別)
327,620円
税込単価
360,382円
通常出荷日:4日目

【特長】・環境対策機能と搭載、振動障害を未然に防止します。強力なさく孔力と抜群の耐久性です。・バランス...

詳細を確認

    型番:

    TJ-20SV
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TJ-20SVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TJ-20SV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    327,620円
    ( 360,382円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境対策機能と搭載、振動障害を未然に防止します。強力なさく孔力と抜群の耐久性です。
    ・バランスの良さと操作性で扱いやすく、能率よく作業ができます。
    【用途】
    ・砕石現場での小割、道路工事などの土木工事のせん孔作業に最適
    【商品仕様】
    ・打撃数(bpm):2400
    ・空気消費量([[M3]]/min):2.5
    ・全長(mm):583
    ・使用エアーホース内径(mm):19
    ・ピストンストローク(mm):φ49
    ・ピストン径(mm):φ68
    ・ピストン径(mm):φ68
    ・ピストンストローク(mm):φ49
    ・エアインレット3/4PT
    ・JANコード:4562185600247
    ・トラスココード:826-6412
    ・質量:22.5kg
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TOKU ロックドリル TJ-20SV 防振タイプの型番TJ-20SVのページです。 型番TJ-20SVに関する仕様情報を記載しております。
    TOKU ロックドリル TJ-20SV 防振タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOKU ロックドリル TJ-20SV 防振タイプ
    ロートハンマ 防振タイプ
    フラックスチッパ F-20
    ロートハンマ コイルタイプ
    ダウエルピンプーラ YDP-20
    フラックスハンマ(NF-20)用チゼル
    メーカー東空販売東空販売ヨコタ工業東空販売ヨコタ工業日本ニューマチック工業
    通常価格327,620円169,159円 -14,863円123,138円79,557円2,251円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました