ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ THB5P
  • 耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ

耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ

通常単価(税別)
128,110
税込単価
140,921
通常出荷日:15日目

【特長】・自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    8.8/4.5
  • トラスココード
    102-4546
  • 質量 (g)
    35000
  • 最大静圧(50/60Hz) (kPa)
    4.61/6.67
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    0.75
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    750/750
  • 吐出口外径 (mm)
    75
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 奥行 (mm)
    406
  • 高さ (mm)
    331
  • 幅 (mm)
    671
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用
  • ファン形状
    多段ターボ型

ご注意

  • 別途運賃
  • 連続最高吸気温度をお守りください。

型番:

THB5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THB5Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
8.8/4.5
トラスココード
102-4546
質量(g)
35000
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
4.61/6.67
出力(kW)(50/60Hz)
0.75
消費電力(W)(50/60Hz)
750/750
吐出口外径(mm)
75
材質1
アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
奥行(mm)
406
高さ(mm)
331
幅(mm)
671
周波数(Hz)(Hz)
50/60Hz兼用
ファン形状
多段ターボ型
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
THB5P
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,110
( 140,921 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。
・多段ターボ型電動送風機は、専用開発された遠心多段羽根車の採用により、圧力を高め、小風量・超高静圧を実現します。
・高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。
・50Hz/60Hz兼用です。
・RoHS指令適合製品です。
・吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
・標準型とは異なる耐熱型です。モーター部とケーシング部分とを分離、“特殊耐熱フィン”と“冷却ファン”を組み込み、吸気温度の高い流体に対応可能です。
・1台から特注対応・異電圧対応可能です。
【用途】
・乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
【材質】
・アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ

ご注意

  • 別途運賃
  • 連続最高吸気温度をお守りください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプの型番THB5Pのページです。 型番THB5Pに関する仕様情報を記載しております。
耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ
【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)
電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ
耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ
電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格128,11040,369 -22,519 -110,767 -145,00097,145 -
通常出荷日15日目19日目1日目〜15日目〜18日目5日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)三相200--三相200三相200三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.8/4.56.0/7.01.9/2.3---
トラスココード102-4546-----
質量(g)350009500----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト