17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロートハンマ コイルタイプ TH5-S-C
  • ロートハンマ コイルタイプ

ロートハンマ コイルタイプ

通常単価(税別)
123,138円
税込単価
135,452円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.85
  • 全長 (mm)
    428
  • JANコード
    4562185601572
  • トラスココード
    826-6409
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    鉄
  • ホース取付口
    3/8PT

型番:

TH5-S-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH5-S-Cの仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.85
全長(mm)
428
JANコード
4562185601572
トラスココード
826-6409
質量(g)
6000
材質1
鉄
ホース取付口
3/8PT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH5-S-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,138円
( 135,452円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。
【用途】
・間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき性能を発揮する超小型軽量さく岩機です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロートハンマ コイルタイプの型番TH5-S-Cのページです。 型番TH5-S-Cに関する仕様情報を記載しております。
ロートハンマ コイルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロートハンマ コイルタイプ
ロートハンマ
ハンマドリル 6kgタイプ
エアオーガドリル
タンパー
ハンマドリル
メーカー東空販売東空販売東空販売東空販売東空販売東空販売
通常価格123,138円123,138円136,087円306,281円119,626円136,087円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
空気消費量(m³/min)0.850.850.73.41.10.7
全長(mm)4284253402751240400
JANコード456218560157245621856015894562185601558456218560151045621856013294562185601534
トラスココード826-6409826-6408826-6392826-6394826-6393826-6410
質量(g)60005800.0600010200.016700.04800.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました