17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロートハンマ 防振タイプ
  • ロートハンマ 防振タイプ

ロートハンマ 防振タイプ

通常単価(税別)
169,159176,280
税込単価
186,075193,908
通常出荷日:4日目

【特長】・防振タイプであなたを振動障害から守ります。・ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアン...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.85
  • 全長 (mm)
    438
  • 材質1
  • ホース取付口
    3/8PT
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4562185601602
826-6406
7300.0
1個
4562185601596
826-6407
6500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,159
( 186,075 )
4日目
176,280
( 193,908 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防振タイプであなたを振動障害から守ります。
・ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。
【用途】
・間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき性能を発揮する超小型軽量さく岩機です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロートハンマ 防振タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロートハンマ 防振タイプ
ロートハンマ コイルタイプ
ロートハンマ
ハンマドリル
ハンマドリル 6kgタイプ
エアオーガドリル
メーカー東空販売東空販売東空販売東空販売東空販売東空販売
通常価格169,159-123,138123,138136,087136,087306,281
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
空気消費量(m³/min)0.850.850.850.70.73.4
全長(mm)438428425400340275
材質1
ホース取付口3/8PT3/8PT3/8PT3/8PT--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト