17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストハンマーメッキ
  • テストハンマーメッキ

テストハンマーメッキ

通常単価(税別)
3,7435,875
税込単価
4,1176,463
通常出荷日:6日目

【特長】・手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。・頭はクロムメッキ仕上げしているのでいつまで...

詳細を確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

柄材質

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
17
113
420
その他
1/2ポンド
4963360131028
808-0772
320
頭部:炭素鋼:クロムメッキ仕上げ
柄:竹
1個
13
97
600
1/4ポンド×600
4963360131042
808-0757
260
頭部:炭素鋼:クロムメッキ仕上げ
-
1個
13
97
900
1/4ポンド×900
4963360131073
808-0759
380.000
頭部:炭素鋼:クロムメッキ仕上げ
-
1個
20
130
450
その他
3/4ポンド
4963360131035
808-0765
500
頭部:炭素鋼:クロムメッキ仕上げ
柄:竹
1個
17
113
600
1/2ポンド×600
4963360131059
808-0767
360
頭部:炭素鋼:クロムメッキ仕上げ
-
1個
17
113
900
1/2ポンド×900
4963360131080
808-0769
480
頭部:炭素鋼:クロムメッキ仕上げ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,743
( 4,117 )
6日目
4,861
( 5,347 )
6日目
5,875
( 6,463 )
6日目
3,801
( 4,181 )
6日目
4,861
( 5,347 )
6日目
5,875
( 6,463 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
・頭はクロムメッキ仕上げしているのでいつまでも美しい。
【用途】
・電車・バス・トラック・自動車の点検。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストハンマーメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストハンマーメッキ
25mm 交換ヘッド(EA575WW-1用)
50mmx 650g ショックレスハンマー(ウレタン)
スチール仮枠ハンマー
石工ハンマー BlackGiant(R)
30g/200mm ハンマー(ウォッチ・メカ用)
メーカーオーエッチ工業エスコエスコオーエッチ工業ロームヘルドハルダーエスコ
通常価格3,743-2,1458,6622,444 -10,5006,319
通常出荷日6日目3日目1日目1日目1日目2日目
頭部材質炭素鋼--炭素鋼その他-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト