ツール用品技術窓口

測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X TG-X
  • 測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X

測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X

通常単価(税別)
45,227円
税込単価
49,750円
通常出荷日:6日目

【特長】・ホイールのトーイン値をスタンド型ゲージで正確に測定できます。【用途】・トー角の測定用。・前輪...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-6069
  • 質量(g)
    2100
  • 材質1
    スチール
  • 測定範囲(mm)
    100~1800

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TG-X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TG-Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-6069
質量(g)
2100
材質1
スチール
測定範囲(mm)
100~1800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TG-X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,227円
( 49,750円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイールのトーイン値をスタンド型ゲージで正確に測定できます。
【用途】
・トー角の測定用。
・前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-Xの型番TG-Xのページです。 型番TG-Xに関する仕様情報を記載しております。
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU
レンチ レンチエ-ス
モバイルケースリムーバーセット
リアショックハブプーラー HN-180N
ダイヤルケージセット
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格45,227円56,675円130,794円1,408円33,694円31,224円
通常出荷日6日目4日目6日目1日目4日目6日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連-内装関連タイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-6069853-6070853-5865200-4423853-5976853-5952
質量(g)2100270010000.03020001800
材質1スチールスチールスチール合成樹脂スチールスチール
測定範囲(mm)100~1800100~2500---0~10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました