17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

影打金
  • 影打金

影打金

通常単価(税別)
2,116円~10,490円
税込単価
2,328円~11,539円
通常出荷日:9日目

【特長】・板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。...

詳細を確認
  • 材質1
    炭素鋼(S45C)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
853-4407
4582116170618
50.000
1個
853-4408
4582116170663
350.000
1個
853-4409
4582116170670
530.000
1個
853-4410
4582116170687
870.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116円
( 2,328円 )
9日目
4,240円
( 4,664円 )
9日目
5,515円
( 6,067円 )
9日目
10,490円
( 11,539円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
【用途】
・叩き折曲げ工具
【材質】
・炭素鋼(S45C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

影打金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
影打金
影打金 TGKG
ツカミ箸
平ツカミ箸
刀刃
紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格2,116円-2,037円 -8,174円 -8,174円 -2,423円 -127,873円
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目6日目〜1日目9日目
材質1炭素鋼(S45C)-炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)本体:炭素鋼(S50C)本体:鋳物製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト