ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884

通常単価(税別)
13,546円
税込単価
14,901円
通常出荷日:1日目

【特長】・一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。【用途】・エアラインマスクと空気清浄装置、...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    SAM-AL15
  • JANコード
    4959382058849
  • トラスココード
    816-7283
  • 質量(g)
    5000.0
  • 外径(mm)
    16
  • 長さ(m)
    20
  • 内径(mm)
    8

ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。

型番:

TG-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TG-20の仕様・寸法情報

その他
オプション
適合機種
SAM-AL15
JANコード
4959382058849
トラスココード
816-7283
質量(g)
5000.0
外径(mm)
16
長さ(m)
20
内径(mm)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TG-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,546円
( 14,901円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
【用途】
・エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に。

ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884の型番TG-20のページです。 型番TG-20に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー
シゲマツ ホースリール
シゲマツ 送気マスク フード
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 専用中圧ホース
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格13,546円23,590円160,277円25,801円16,494円65,331円
通常出荷日1日目5日目14日目21日目1日目14日目
その他オプション-----
適合機種SAM-AL15Syx099P、Sy099P、Sy185、Sy20----
JANコード495938205884949593820357964959382059457495938203712749593820577124959382058603
トラスココード816-7283698-1013816-7464816-7378816-7284816-7463
質量(g)5000.0145.000-0.0002400.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました