17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパー スタンダードタイプゲ-ジバー(インチ6穴) TFG56W

スーパー スタンダードタイプゲ-ジバー(インチ6穴)

通常単価(税別)
8,837
税込単価
9,721
通常出荷日:6日目

【特長】・フレアツールスタンダードタイプ用ゲージです。【商品仕様】・適合チューブ管外径:1/8・3/1...

詳細を確認
  • JANコード
    4967521036689
  • 質量(g)
    520.000
  • トラスココード
    813-0909
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

TFG56W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFG56Wの仕様・寸法情報

JANコード
4967521036689
質量(g)
520.000
トラスココード
813-0909
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFG56W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,837
( 9,721 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレアツールスタンダードタイプ用ゲージです。
【商品仕様】
・適合チューブ管外径:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16
・インチサイズ用
・JANコード:4967521036689
・トラスココード:813-0909
・質量:520g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー スタンダードタイプゲ-ジバー(インチ6穴)の型番TFG56Wのページです。 型番TFG56Wに関する仕様情報を記載しております。
スーパー スタンダードタイプゲ-ジバー(インチ6穴)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー スタンダードタイプゲ-ジバー(インチ6穴)
スーパー スタンダードタイプゲ-ジバー(6穴)
スーパー スタンダードタイプゲ-ジバー(インチ3穴)
スーパー スタンダードタイプゲ-ジバー(インチ7穴)
スーパー スタンダードタイプゲ-ジバー(7穴)
スーパー スタンダードタイプゲ-ジバー(3穴)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格8,8378,8377,3578,1618,1617,357
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード496752103668949675210366724967521036665496752103670249675210366964967521036658
質量(g)520.000520.000470.000650.000650.000470.000
トラスココード813-0909813-0908813-0907813-0911813-0910813-0906
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました