17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレアリングツール ゲージバー TFG456N TFG456N

フレアリングツール ゲージバー TFG456N

通常単価(税別)
11,582円
税込単価
12,740円
通常出荷日:2日目

偏心フレアツール新冷媒用ゲージの配管用工具。【特長】・ゲージバーを取替えるだけで新冷媒に対応する。・イ...

詳細を確認
  • JANコード
    4967521190275
  • トラスココード
    813-0905
  • 質量(g)
    570.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

TFG456N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

新冷媒に対応するゲージバー

ゲージバーの取替えだけで新冷媒対応。

ゲージバーの取替えだけで新冷媒対応。

スーパー フレアリングツ-ルゲ-ジバーの仕様について

品番穴数適合銅管外径
(一般冷媒配管用銅管)
質量
(g)
TFG 456N61/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4570

対応機種/偏心式フレアリングツール(TF455WSH・TFA455WH 以外)全機種

TFG456Nの仕様・寸法情報

JANコード
4967521190275
トラスココード
813-0905
質量(g)
570.000
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFG456N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,582円
( 12,740円 )
2日目

詳細情報

基本情報

偏心フレアツール新冷媒用ゲージの配管用工具。
【特長】
・ゲージバーを取替えるだけで新冷媒に対応する。
・インチサイズ用として対応している。
・チューブ管外径が1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4に適合できる。
・質量が570g、材質が特殊鋼で構成されている。
・偏心式フレアリングツール(TF455WSH・TFA455WH 以外)全機種に対応できる。
【用途】
・フレアリングツール用ゲージバーとして利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレアリングツール ゲージバー TFG456Nの型番TFG456Nのページです。 型番TFG456Nに関する仕様情報を記載しております。
フレアリングツール ゲージバー TFG456Nのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアリングツール ゲージバー TFG456N
フレアリングツール ゲージバー TFG455N
フレアリングツール本体(インチサイズ用)
アルミ製フレアリングツールゲージバー
フレアリングツール本体(偏芯式・新冷媒対応品)
手動式フレキ管ツバ出し工具(ギアレンチ式)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格11,582円10,830円22,132円13,489円23,228円7,021円
通常出荷日2日目6日目1日目5日目1日目1日目
JANコード496752119027549675211750364967521247399496752135708149675211035584967521308397
トラスココード813-0905813-0904275-8946218-2469104-0341388-1041
質量(g)570.000530.0001600.0190.0--
材質1特殊鋼特殊鋼本体・ゲージバー:特殊鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました