17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレアリングツール ゲージバー TFG455N TFG455N
  • フレアリングツール ゲージバー TFG455N

フレアリングツール ゲージバー TFG455N

通常単価(税別)
10,830円
税込単価
11,913円
通常出荷日:6日目

偏心フレアツール新冷媒用のゲージバー。【特長】・ゲージバーの取替えだけで新冷媒が対応できる配管用工具部...

詳細を確認
  • JANコード
    4967521175036
  • トラスココード
    813-0904
  • 質量(g)
    530.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

TFG455N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

スーパー フレアリングツールゲージバーの仕様について

品番 穴数 適合銅管外径
(一般冷媒配管用銅管)
質量
(g)
TFG455N 5 1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 530

・ゲージバーの取替えだけで新冷媒対応。
・対応機種/偏心式フレアリングツール(TF455WSH・TFA455WH以外)全機種

TFG455Nの仕様・寸法情報

JANコード
4967521175036
トラスココード
813-0904
質量(g)
530.000
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFG455N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,830円
( 11,913円 )
6日目

詳細情報

基本情報

偏心フレアツール新冷媒用のゲージバー。
【特長】
・ゲージバーの取替えだけで新冷媒が対応できる配管用工具部品。
・質量が530gで材質が特殊鋼で構成されている。
・適合チューブ管外径が1/4・3/8・1/2・5/8・3/4の穴数で対応可能。
【用途】
・偏心式フレアリングツールの型番:TF455WSH、TFA455WH以外の全機種に利用可能。
・新冷媒の対応に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレアリングツール ゲージバー TFG455Nの型番TFG455Nのページです。 型番TFG455Nに関する仕様情報を記載しております。
フレアリングツール ゲージバー TFG455Nのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアリングツール ゲージバー TFG455N
フレアリングツール ゲージバー TFG456N
フレアリングツール本体(インチサイズ用)
アルミ製フレアリングツールゲージバー
フレアリングツール本体(偏芯式・新冷媒対応品)
手動式フレキ管ツバ出し工具(ギアレンチ式)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格10,830円11,582円22,132円13,489円23,228円7,021円
通常出荷日6日目2日目1日目5日目1日目1日目
JANコード496752117503649675211902754967521247399496752135708149675211035584967521308397
トラスココード813-0904813-0905275-8946218-2469104-0341388-1041
質量(g)530.000570.0001600.0190.0--
材質1特殊鋼特殊鋼本体・ゲージバー:特殊鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました