ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイアイ スプリングフック |
|
水本機械製作所 ステンレスチェーン(SUS304) |
|
エスコ アイナット(溶融亜鉛メッキ) |



【特長】・最高使用可能温度は200℃までです。・芯体に耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。・ワ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,262円 ( 17,888円 ) | 9日目 |
22,433円 ( 24,676円 ) | 9日目 |
28,480円 ( 31,328円 ) | 9日目 |
34,638円 ( 38,102円 ) | 9日目 |
38,768円 ( 42,645円 ) | 9日目 |
46,872円 ( 51,559円 ) | 9日目 |
52,863円 ( 58,149円 ) | 8日目 |
58,985円 ( 64,884円 ) | 8日目 |
65,027円 ( 71,530円 ) | 8日目 |
【特長】
・最高使用可能温度は200℃までです。
・芯体に耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:アラミド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):2,011円~

丸善織物
ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)
4.9通常価格(税別):1,475円~

キトー
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH008 最大使用荷重0.8t
3通常価格(税別):2,244円~

田村総業
田村 当てものホース状 ベルト幅25MM
0通常価格(税別):734円~

キトー
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH016 最大使用荷重1.6t
0通常価格(税別):3,662円~

テザック
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm
0通常価格(税別):5,661円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)
5通常価格(税別):2,147円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
4通常価格(税別):1,238円~