17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストー 材料水分計 TESTO616

テストー 材料水分計

通常単価(税別)
77,075円
税込単価
84,783円
通常出荷日:2日目

【特長】・傷つけずに材料水分を測定できます。・最大5cmまでの測定深度が可能です。・10種類の測定対象...

詳細を確認

    型番:

    TESTO616
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TESTO616の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO616
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    77,075円
    ( 84,783円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・傷つけずに材料水分を測定できます。
    ・最大5cmまでの測定深度が可能です。
    ・10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
    【用途】
    ・建築資材。
    ・木材。
    【商品仕様】
    ・測定範囲(%):木材~50:建築資材:~20
    ・精度(%):±1.5
    ・精度(%):±1.5
    ・測定深度(cm):5
    ・対象素材:軟性木材硬質木材合板石膏ボードセメントケイ灰レンガ気泡コンクリートレンガ)
    ・JANコード:4029547003783
    ・トラスココード:838-3050
    ・質量:260g
    【材質/仕上】
    ・ABS/TPE/Metal

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 材料水分計の型番TESTO616のページです。 型番TESTO616に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 材料水分計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 材料水分計
    材料水分計 testo616
    材料水分計“ポケットライン”
    水分計
    水分計 MOC63U
    テストー pH電極 タイプ01
    メーカーテストーアズワンテストーサンコウ電子研究所島津製作所テストー
    通常価格77,075円78,631円30,362円68,391円207,646円28,136円
    通常出荷日2日目13日目1日目4日目8日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました