17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー ポータブル絶対圧計 TESTO511
  • テストー ポータブル絶対圧計

テストー ポータブル絶対圧計

通常単価(税別)
43,413円
税込単価
47,754円
通常出荷日:25日目

【特長】・海面気圧演算機能付です。・海抜高度演算機能付です。【用途】・絶対圧計。【商品仕様】・測定範囲...

詳細を確認
  • トラスココード
    773-6878
  • JANコード
    4029547008276
  • 質量(g)
    90

型番:

TESTO511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

【型番:TESTO511】
・測定範囲:300~1200hPa
・寸法:119mm×46mm×25mm

TESTO511の仕様・寸法情報

トラスココード
773-6878
JANコード
4029547008276
質量(g)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,413円
( 47,754円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・海面気圧演算機能付です。
・海抜高度演算機能付です。
【用途】
・絶対圧計。
【商品仕様】
・測定範囲 300~1200hPa。
・寸法 119mm?46mm?25mm。
・JANコード:4029547008276
・トラスココード:773-6878
・質量:90g
【セット内容/付属品】
・ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー ポータブル絶対圧計の型番TESTO511のページです。 型番TESTO511に関する仕様情報を記載しております。
テストー ポータブル絶対圧計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー ポータブル絶対圧計
テストー L字型ピトー管(φ7mm/1000mm)
テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)
差圧計 testo 512-2
ポケットライン差圧計セット
差圧スマートプローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格43,413円97,675円35,261円95,617円36,928円26,011円
通常出荷日25日目14日目1日目7日目1日目1日目
トラスココード773-6878819-3694819-3692535-3187791-5799795-9214
JANコード402954700827640295470042474029547004773402954702572340295470137444029547014284
質量(g)90223.00096.000600.09093.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました