ツール用品技術窓口

ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)

通常単価(税別)
27,099円
税込単価
29,809円
通常出荷日:1日目

【特長】・測定データはエクセルでメール送信も簡単です。・空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定...

詳細を確認
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.4~20
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • トラスココード
    795-9192
  • 測定風量範囲([[M3]]/h)
    99999
  • JANコード
    4029547014277
  • 質量(g)
    115
  • 奥行(mm)
    21
  • 高さ(mm)
    154
  • 測定温度範囲(℃)
    -20~60
  • 幅(mm)
    43
  • 計測範囲(m/s)
    0.4~20
  • 測定精度(m/s)
    ±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s)
  • 電源
    単4乾電池×3本(付属)

ご注意

  • 接続デバイスによって最大接続数が異なります。

型番:

TESTO410I
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TESTO410Iの仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
0.4~20
分解能(m/s)
0.1
トラスココード
795-9192
測定風量範囲([[M3]]/h)
99999
JANコード
4029547014277
質量(g)
115
奥行(mm)
21
高さ(mm)
154
測定温度範囲(℃)
-20~60
幅(mm)
43
計測範囲(m/s)
0.4~20
測定精度(m/s)
±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s)
電源
単4乾電池×3本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO410I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,099円
( 29,809円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定データはエクセルでメール送信も簡単です。
・空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブです。
・小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認できます。
・専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。

ご注意

  • 接続デバイスによって最大接続数が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)の型番TESTO410Iのページです。 型番TESTO410Iに関する仕様情報を記載しております。
ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
フード付風量計(風量・風速演算・温度・湿度・差圧・絶対圧)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器(快適性評価)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格27,099円442,948円280,286円82,344円644,076円597,701円
通常出荷日1日目7日目1日目4日目1日目1日目
測定風速範囲(m/s)0.4~200~140~30-0~50~5
分解能(m/s)0.11 / 0.010.010.1 / 0.01 / 0.001(プローブによる) / 0.1/0.01/0.001(プローブによる)0.010.01
トラスココード795-9192795-9206255-4489127-2582255-4488255-4486
測定風量範囲([[M3]]/h)9999950~4000----
JANコード40295470142774029547013416-4029547019890--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました