17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 食品用pH計 testo206-2セット TESTO206-2SET

テストー 食品用pH計 testo206-2セット

通常単価(税別)
80,328
税込単価
88,361
通常出荷日:14日目

【特長】・半固形物のpHを測定できます。・内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。・...

詳細を確認

    型番:

    TESTO206-2SET
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO206-2SETの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO206-2SET
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,328
    ( 88,361 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・半固形物のpHを測定できます。
    ・内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。
    ・pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。
    ・バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。
    ・最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。
    ・限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。
    ・ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
    【商品仕様】
    ・精度:±0.02pH ±0.4℃
    ・分解能:0.01pH 0.1℃
    ・分解能:0.01pH 0.1℃
    ・精度:±0.02pH ±0.4℃
    ・プローブのタイプ:pH 温度(NTC)
    ・計測範囲:0~+14pH 0~+60℃
    ・TopSafeプロテクタ
    ・JANコード:4029547002397
    ・トラスココード:819-3714
    ・質量:2.5kg
    【材質/仕上】
    ・ハウジング:ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・本体末保存キャプ
    ・バッファー液2本
    ・プロテクタ
    ・壁掛けホルダー
    ・ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 食品用pH計 testo206-2セットの型番TESTO206-2SETのページです。 型番TESTO206-2SETに関する仕様情報を記載しております。
    テストー 食品用pH計 testo206-2セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 食品用pH計 testo206-2セット
    テストー 液体用pH計 testo206-1セット
    防水型食品用pH計 206-2
    テストー testo206用保存キャップ
    テストー 食品用pH計 食品用電極一体型
    防水型食品用pH計 205
    メーカーテストーテストーケニステストーテストーケニス
    通常価格80,32860,70655,1574,89058,53762,300
    通常出荷日14日目14日目7日目6日目14日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました