17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング TESTO176T1

テストー 温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング

通常単価(税別)
85,749
税込単価
94,324
通常出荷日:14日目

【特長】・防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。【商品仕様】・精度:±1digit ...

詳細を確認

    型番:

    TESTO176T1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO176T1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO176T1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,749
    ( 94,324 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。
    【商品仕様】
    ・精度:±1digit ±0.2℃(-35~+70℃)
    ・分解能:0.01℃
    ・保護等級:IP68
    ・精度:±1digit ±0.2℃(-35~+70℃)
    ・分解能:0.01℃
    ・保護等級:IP68
    ・センサ:Pt100 classA(温度)
    ・チャネル:温度1チャネル(内蔵)
    ・計測単位:℃
    ・計測範囲:-35~+70℃
    ・動作温度:-35~+70℃
    ・保管温度:-40~+85℃
    ・外形寸法:103×63×33mm
    ・バッテリの種類:5903リチウムバッテリ×1
    ・計測頻度:1秒~24時間
    ・メモリ:2000000データ
    ・メモリ容量:最大2000000データ
    ・温度×1チャネル(内蔵×1)
    ・計測間隔:1秒~24時間
    ・ディスプレイ無
    ・安心の2年保証
    ・JANコード:4029547011122
    ・トラスココード:819-3708
    ・質量:820g
    【材質/仕上】
    ・ハウジング:ABS/TPE/Metal
    【セット内容/付属品】
    ・本体
    ・電池
    ・ウォールホルダー
    ・鍵
    ・出荷検査書

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジングの型番TESTO176T1のページです。 型番TESTO176T1に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング
    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点
    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点
    メタルケーブル鉄板用表面温度センサ
    データロガ式デジタル温度計(2点式)
    データロガ式デジタル温度計(4点式)
    メーカーテストーテストーテストーテストーマザーツールマザーツール
    通常価格85,74973,03684,09146,10824,17527,690
    通常出荷日14日目7日目8日目13日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました