17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストー 温湿度ロガNTC・静電容量式外付け2ch TESTO176H1

テストー 温湿度ロガNTC・静電容量式外付け2ch

通常単価(税別)
115,023
税込単価
126,525
通常出荷日:14日目

【特長】・市販のUSBケーブルまたはSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。・大容量メ...

詳細を確認

    型番:

    TESTO176H1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO176H1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO176H1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    115,023
    ( 126,525 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・市販のUSBケーブルまたはSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。
    ・大容量メモリタイプです。
    ・電源は市販バッテリーで対応できます。
    ・外付けプローブはご用途に合ったものをユーザーが選択可能です。
    【用途】
    ・2点の温湿度同時計測。
    ・外付けプローブで恒温湿槽内のモニタリング。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm):103×63×33
    ・外形寸法(mm):103×63×33
    ・チャネル:温度外付け2チャネル 湿度外付け2チャンネル
    ・計測範囲(℃):-20~+70
    ・計測範囲(℃tD):-40~+70
    ・計測範囲(%rH):0~100(結露なきこと)
    ・バッテリの種類:5903リチウムバッテリ x 1
    ・メモリ:2000000データ
    ・JANコード:4029547011160
    ・トラスココード:817-3460
    ・質量:220g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 温湿度ロガNTC・静電容量式外付け2chの型番TESTO176H1のページです。 型番TESTO176H1に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 温湿度ロガNTC・静電容量式外付け2chのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 温湿度ロガNTC・静電容量式外付け2ch
    テストー 温湿度・気圧ロガNTC・静電容量式外付各2ch+気圧1ch
    テストー 温度ロガK熱電対外付け2ch
    静電容量式露点計
    テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット
    テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット
    メーカーテストーテストーテストーアズワンテストーテストー
    通常価格115,023162,17845,293332,15267,67978,096
    通常出荷日14日目19日目6日目25日目7日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました