17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット TESTO175T3-SET2

テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット

通常単価(税別)
66,760円
税込単価
73,436円
通常出荷日:7日目

【特長】・温度ロガTESTO175T3に外付けプローブ1本と175用USBケーブルがついているセットで...

詳細を確認

    型番:

    TESTO175T3-SET2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TESTO175T3-SET2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO175T3-SET2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,760円
    ( 73,436円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度ロガTESTO175T3に外付けプローブ1本と175用USBケーブルがついているセットです。
    ・ソフトは弊社ウェブサイトより無償ダウンロードが可能です。
    【商品仕様】
    ・セット内容:TESTO175T3本体、針金タイプK熱電対プローブ0602.5792、175/176用USBケーブル0449.0047
    ・セット内容:TESTO175T3本体、針金タイプK熱電対プローブ0602.5792、175/176用USBケーブル0449.0047
    ・トラスココード:838-2571
    ・質量:150g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセットの型番TESTO175T3-SET2のページです。 型番TESTO175T3-SET2に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット
    テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット
    テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
    テストー 温度ロガK熱電対外付け2ch
    K熱電対針金タイプ シースタイププローブ
    K熱電対針金タイプ φ0.25
    メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
    通常価格66,760円66,384円7,276円51,208円16,165円39,099円
    通常出荷日7日目9日目9日目6日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました