ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 大型コンテナ ジャンボックス |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |



【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。

岐阜プラスチック工業
リス樽75L ロープ付/リス樽75M ネジ本体


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リス
GKタライ
0通常価格(税別):1,734円~

新輝合成
トンボタライ
0通常価格(税別):1,166円~

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

スイコー
ニップル 25A(ジョイント用)
0通常価格(税別):1,352円

スイコー
MH型 開放円筒型容器 白
0通常価格(税別):13,012円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~