17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 手甲4枚 藍 特大 TEKOU4-N-LL

丸五 手甲4枚 藍 特大

通常単価(税別)
2,566円
税込単価
2,823円
通常出荷日:7日目

【特長】・土木・建築・農林業用の手首の保護用具です。【用途】・土木・建築・農・林業。【商品仕様】・色:...

詳細を確認

    型番:

    TEKOU4-N-LL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TEKOU4-N-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TEKOU4-N-LL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,566円
    ( 2,823円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・土木・建築・農林業用の手首の保護用具です。
    【用途】
    ・土木・建築・農・林業。
    【商品仕様】
    ・色:藍
    ・幅(cm):24.5
    ・長さ(cm):9.0
    ・JANコード:4982841573942
    ・トラスココード:786-1516
    ・質量:40g
    【材質/仕上】
    ・綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    丸五 手甲4枚 藍 特大の型番TEKOU4-N-LLのページです。 型番TEKOU4-N-LLに関する仕様情報を記載しております。
    丸五 手甲4枚 藍 特大のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸五 手甲4枚 藍 特大
    手甲4枚 黒
    手甲マジック 藍
    自力手甲5枚
    黒鳶手甲コハゼ7枚(紺)
    手甲マジック 黒
    メーカー丸五丸五丸五日進ゴムおたふく手袋丸五
    通常価格2,566円1,926円 -1,926円 -1,298円1,289円1,926円
    通常出荷日7日目1日目〜4日目〜在庫品1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました