17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気温蔵庫 TEHC-S-120

電気温蔵庫

通常単価(税別)
1,148,230
税込単価
1,263,053
通常出荷日:19日目

【特長】・マイコン制御で簡単に操作ができる、自動給水加湿器内蔵の電気温蔵庫です・大型シロッコファンによ...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

型番:

TEHC-S-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TEHC-S-120の仕様・寸法情報

トラスココード
147-1579
材質1
ステンレス(SUS430)
質量(g)
220000.0
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEHC-S-120

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
147-1579
220000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148,230
( 1,263,053 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイコン制御で簡単に操作ができる、自動給水加湿器内蔵の電気温蔵庫です
・大型シロッコファンによる強制循環方式を採用
・庫内はすみずみまで一定した温度で保温できます
【用途】
・提供前の食品の一時保温

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気温蔵庫の型番TEHC-S-120のページです。 型番TEHC-S-120に関する仕様情報を記載しております。
電気温蔵庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気温蔵庫
電気冷蔵庫
電気低温器(電子恒温庫)
リーペヘル庫内防爆冷蔵庫
多目的保冷庫
薬用保冷庫 内容量(L) 635・1355
メーカータニコーアズワンケニス日本フリーザー福島工業福島工業
通常価格1,148,23067,82742,568 -256,000374,973 -779,747 -
通常出荷日19日目8日目9日目〜18日目14日目〜19日目
材質1ステンレス(SUS430)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました