ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プレミアムスーパードライカッターTDC355PN

プレミアムスーパードライカッターTDC355PN TDC-355PN
  • プレミアムスーパードライカッターTDC355PN
通常単価(税別)
85,561
税込単価
94,117
通常出荷日:3日目

【特長】・持ち易いスコップハンドルです。・刃物制振装置が付いています。・角パイプ切断治具が付いています...

詳細を確認
  • 切断音が大きいため深夜の作業等には向きません。
  • 切断時に火花が多少出ますので火気厳禁の作業場ではお使いいただけません。
  • ご使用前には取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。

型番:

TDC-355PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDC-355PNの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプ切断機
用途
鉄工用
適用チップソー:外径(mm)
355
電圧(V)
単相100
トラスココード
826-5770
質量(g)
22500.0
材質1
材質2
PVC樹脂

型番リスト

表示件数
型番
TDC-355PN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,561
( 94,117 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち易いスコップハンドルです。
・刃物制振装置が付いています。
・角パイプ切断治具が付いています。
【用途】
・【各種管材】ライニング管・ガス管・電線管・VIP 管・塩ビパイプ【形鋼・鋼材】アングル・チャンネル・鉄筋・寸切ボルト。
・【軽 量 材】アルミサッシ・カーテンレール・レースウェイ。
【材質】
・鉄
・PVC樹脂
【セット内容】
・取扱説明書
・付属鋸刃:DTS355×2.2×25.4H×66Z 軟鋼用 1枚
・取替え用六角レンチ
・保護メガネ

ご注意

  • 切断音が大きいため深夜の作業等には向きません。
  • 切断時に火花が多少出ますので火気厳禁の作業場ではお使いいただけません。
  • ご使用前には取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレミアムスーパードライカッターTDC355PNの型番TDC-355PNのページです。 型番TDC-355PNに関する仕様情報を記載しております。
プレミアムスーパードライカッターTDC355PNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレミアムスーパードライカッターTDC355PN
トライアスロンカッターCH174
トライアスロンカッターBAT174
355ミリ切断機
355ミリ充電式切断機LW141D
PCBカッター K-111・交換部品
メーカー谷テック谷テック谷テックマキタマキタホーザン
通常価格85,56111,35523,58427,47237,8901,359 -
通常出荷日3日目4日目4日目3日目3日目2日目〜
商品タイプパイプ切断機その他関連品その他関連品パイプ切断機パイプ切断機-
用途鉄工用--鉄工用鉄工用-
適用チップソー:外径(mm)355--355355-
電圧(V)単相100AC100V-単相AC10036-
トラスココード826-5770722-1185722-1177---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト