17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ くず入れ TD140-BK

ナイキ くず入れ

通常単価(税別)
28,221
税込単価
31,043
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W329×D240×H600・中缶・スチール焼付塗装仕上・JANコード:4947...

詳細を確認

    型番:

    TD140-BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ くず入れ  製品特長・仕様

    TD140-BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TD140-BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,221
    ( 31,043 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸法:W329×D240×H600
    ・中缶
    ・スチール焼付塗装仕上
    ・JANコード:4947809860052
    ・トラスココード:868-6401
    ・質量:5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ くず入れの型番TD140-BKのページです。 型番TD140-BKに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ くず入れのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ くず入れ
    くず入れ
    ナイキ くず入れ NDS045-Y
    くず入れ 角型
    パークくず入れ
    くず入れ丸型
    メーカーナイキナイキナイキリス山崎産業リス
    通常価格28,2215,77711,513801 -6,666676 -
    通常出荷日19日目91日目14日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました