17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

くず入れ TD132-SV

くず入れ

通常単価(税別)
4,672円
税込単価
5,139円
通常出荷日:91日目

【仕様・規格】・裏面ラバーマグネット付・奥行(mm):90・高さ(mm):300・幅(mm):260

    型番:

    TD132-SV
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    外観図

    仕様

    TD132-SVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 91日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TD132-SV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,672円
    ( 5,139円 )
    91日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様・規格】
    ・裏面ラバーマグネット付
    ・奥行(mm):90
    ・高さ(mm):300
    ・幅(mm):260

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    くず入れの型番TD132-SVのページです。 型番TD132-SVに関する仕様情報を記載しております。
    くず入れのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    くず入れ
    ナイキ くず入れ
    ナイキ くず入れ
    ナイキ くず入れ
    ナイキ くず入れ
    ナイキ くず入れ
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格4,672円5,604円5,592円5,215円5,604円28,221円
    通常出荷日91日目14日目6日目6日目〜14日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました