17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ナイキ くず入れ

ナイキ くず入れ
  • ナイキ くず入れ
通常単価(税別)
5,215
税込単価
5,737
通常出荷日:6日目~14日目

【商品仕様】・外寸法:W130×D243×H420・ナイキ くず入れ・トラスココード:868-6394...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
868-6394
-
-
-
1個
868-6396
243
420
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,215
( 5,737 )
14日目
5,215
( 5,737 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W130×D243×H420
・ナイキ くず入れ
・トラスココード:868-6394
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・スチール(印刷)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ くず入れのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ くず入れ
ナイキ くず入れ
ナイキ くず入れ
ナイキ くず入れ
ナイキ くず入れ
ナイキ すいがら入れ
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格5,2155,6045,6045,5925,59213,411
通常出荷日6日目〜14日目14日目14日目6日目14日目
質量(g)900.0700.0700.0500.0500.0900.0
材質1スチール(印刷)スチール(印刷)スチール(印刷)スチール(印刷)スチール(印刷)本体:ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト