ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SDG(旧:昭和電機) 電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ) |
|
淀川電機製作所 電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ |
|
淀川電機製作所 耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様 |
|
SDG(旧:昭和電機) 電動送風機 多段シリーズ (ターボファン) |

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
・50/60Hz兼用です。
・左吐出しタイプです。
【用途】
・印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。

淀川電機製作所
耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

淀川電機製作所
電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,061円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダード)
4通常価格(税別):13,250円~

スイデン
送風機 マルチアングルファン ハネ288mm
0通常価格(税別):68,553円

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

スイデン
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
0通常価格(税別):31,914円~

静岡製機
気化式冷風機用オプション 冷却エレメント
0通常価格(税別):13,411円