17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 裸銅管用チューブカッタ替刃 TCE32P
  • MCC 裸銅管用チューブカッタ替刃

MCC 裸銅管用チューブカッタ替刃

通常単価(税別)
2,052円
税込単価
2,257円
通常出荷日:6日目

【特長】・TC-28・32・42兼用替刃です。【商品仕様】・裸銅管用替刃・MCC 裸銅管用チューブカッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065111325
  • トラスココード
    811-2829
  • 質量(g)
    20.000

型番:

TCE32P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TCE32Pの仕様・寸法情報

JANコード
4989065111325
トラスココード
811-2829
質量(g)
20.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCE32P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,052円
( 2,257円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TC-28・32・42兼用替刃です。
【商品仕様】
・裸銅管用替刃
・MCC 裸銅管用チューブカッタ替刃
・JANコード:4989065111325
・トラスココード:811-2829
・質量:20g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC 裸銅管用チューブカッタ替刃の型番TCE32Pのページです。 型番TCE32Pに関する仕様情報を記載しております。
MCC 裸銅管用チューブカッタ替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC 裸銅管用チューブカッタ替刃
MCC ポリエチレンカッタ 150
MCC ポリエチレンカッタ 200
MCC ポリエチレンカッタ 100
MCC バイト式カッタ J-150
MCC バイト式カッタ I-200
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格2,052円26,388円35,739円22,134円57,402円59,966円
通常出荷日6日目5日目5日目6日目6日目6日目
JANコード498906511132549890651036104989065103634498906510359749890651100764989065108332
トラスココード811-2829811-2615811-2616811-2614811-2889811-2618
質量(g)20.00019002300160035004200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました