17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチバン テープカッター赤TC-C1

通常単価(税別)
827円
税込単価
910円
通常出荷日:6日目

【特長】・セロテープ[[(R)]]でメンディングテープなどの大巻きテープの使用に適しています。【用途】...

詳細を確認

    型番:

    TC-C1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TC-C1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TC-C1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    827円
    ( 910円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セロテープ[[(R)]]でメンディングテープなどの大巻きテープの使用に適しています。
    【用途】
    ・粘着テープのカット。
    【商品仕様】
    ・色:赤
    ・奥行(mm):200
    ・高さ(mm):123
    ・幅(mm):91
    ・リールには親子リールを採用
    ・小巻・大巻の両タイプ使用可能
    ・幅24mm、外径105mmまでのテープに対応
    ・JANコード:4987167031299
    ・トラスココード:135-2109
    ・質量:1350g
    【材質/仕上】
    ・本体:再生プラスチック
    ・刃:金属

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニチバン テープカッター赤TC-C1の型番TC-C1のページです。 型番TC-C1に関する仕様情報を記載しております。
    ニチバン テープカッター赤TC-C1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニチバン テープカッター赤TC-C1
    スクリューH(赤)
    DL-1型カッター(オートロック)
    替刃 CERAMIC BLADE NO. 92C
    替刃 CERAMIC BLADE NO.65232C
    替刃 CERAMIC BLADE NO. 60099C
    メーカーニチバンムラテックKDSオルファMARTORMARTORMARTOR
    通常価格827円1,074円866円2,925円3,252円3,252円
    通常出荷日6日目8日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました