ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き TC-715AM
  • TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き

TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き

  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
    有
  • 保護等級
    IP65
  • トラスココード
    722-4036
  • 質量(g)
    3200
  • 口径(mm)
    400
  • 全長(mm)
    376
  • 詳細タイプ
    ホーンスピーカー(トランス付)
  • 定格入力 (W)
    15
  • 材質1
    ホーンA筒/上蓋/アングルホルダー:アルミ
  • 材質2
    ホーンBC筒/トランスケース:ABS
  • 材質3
    アングル/ねじ/ボルト類:ステンレス
  • 定格インピーダンス (Ω)
    670
  • 出力音圧レベル (dB)
    110(1W、1m)
  • 周波数特性 (Hz)
    250~7000
  • 仕様
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

型番:

TC-715AM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TC-715AMの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
なし
防水性
有
保護等級
IP65
トラスココード
722-4036
質量(g)
3200
口径(mm)
400
全長(mm)
376
詳細タイプ
ホーンスピーカー(トランス付)
定格入力(W)
15
材質1
ホーンA筒/上蓋/アングルホルダー:アルミ
材質2
ホーンBC筒/トランスケース:ABS
材質3
アングル/ねじ/ボルト類:ステンレス
定格インピーダンス(Ω)
670
出力音圧レベル(dB)
110(1W、1m)
周波数特性(Hz)
250~7000
仕様
スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC-715AM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,387円
( 23,526円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。

【商品仕様】
・定格入力 15W
・定格インピーダンス 670Ω(15W)
・トラスココード:722-4036
・質量:3.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA ホーンスピーカー15Wトランス付きの型番TC-715AMのページです。 型番TC-715AMに関する仕様情報を記載しております。
TOA ホーンスピーカー15Wトランス付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA ホーンスピーカー30Wトランス付き
TOA 車載用ホーンスピーカー15W
TOA 車載用ホーンスピーカー5W
TOA 車載用ホーンスピーカー10W
TOA 車載用ホーンスピーカー30W
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格21,387円31,577円17,636円10,930円13,595円25,034円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なしなしなしなし-なし
防水性有有有有有有
保護等級IP65IP65IP65IP65IP65IP65
トラスココード722-4036722-4044722-3897722-3854722-3871722-3901

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました