17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ARM 電動油圧式鉄筋カッター TC16-100V

ARM 電動油圧式鉄筋カッター

通常単価(税別)
235,108
税込単価
258,619
通常出荷日:4日目

【特長】・電源100V駆動の鉄筋カッターです。刃はチタンコーティング粉末ハイス鋼で鉄筋コンクリート用棒...

詳細を確認
  • JANコード
    4981116241074
  • 質量(g)
    6700.0
  • トラスココード
    852-3052
  • 材質1
    刃部材質:粉末ハイス鋼に耐摩耗性に優れたチタンコーティング付です。

ご注意

  • 切断能力以上の線材は切らないでください。

型番:

TC16-100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC16-100Vの仕様・寸法情報

JANコード
4981116241074
質量(g)
6700.0
トラスココード
852-3052
材質1
刃部材質:粉末ハイス鋼に耐摩耗性に優れたチタンコーティング付です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC16-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235,108
( 258,619 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源100V駆動の鉄筋カッターです。刃はチタンコーティング粉末ハイス鋼で鉄筋コンクリート用棒鋼φ16迄切断可能。
【用途】
・鉄筋用カッター
【商品仕様】
・切断可能な鉄筋の直径(mm):16 (JIS G3112 SD490)
・ARM 電動油圧式鉄筋カッター
・JANコード:4981116241074
・トラスココード:852-3052
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・刃部材質:粉末ハイス鋼に耐摩耗性に優れたチタンコーティング付です。
【セット内容/付属品】
・替刃セット×2
・ボルトクリッパー:BC-350×1
・肩掛けベルト
・キャリーボックス

ご注意

  • 切断能力以上の線材は切らないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ARM 電動油圧式鉄筋カッターの型番TC16-100Vのページです。 型番TC16-100Vに関する仕様情報を記載しております。
ARM 電動油圧式鉄筋カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARM 電動油圧式鉄筋カッター
ARM 電動油圧式ボルトカッター
コードレス油圧式ワイヤーロープカッター
電動油圧式鉄筋カッター スーパーミニカッター
電動油圧式 コードレスハードカッター(18V)
コードレス油圧式ボルトカッター
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業育良精機製作所亀倉精機アーム産業
通常価格235,108298,887283,30590,469 -194,29136,502 -
通常出荷日4日目4日目8日目1日目〜2日目8日目
JANコード498111624107449811162413264981116241647---
質量(g)6700.08100.05900.0---
トラスココード852-3052852-3048407-7740---
材質1刃部材質:粉末ハイス鋼に耐摩耗性に優れたチタンコーティング付です。刃部:粉末ハイス鋼(チタンコーティング付)刃部材質:粉末ハイス鋼に耐摩耗性に優れたチタンコーティング付です。---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました