17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テプラTRテープカートリッジ TC12Y TC12Y

テプラTRテープカートリッジ TC12Y

通常単価(税別)
1,466円
税込単価
1,613円
通常出荷日:3日目

【特長】・「TR」シリーズのテプラ専用ラベルです。【商品仕様】・テープ幅(mm):12・テープ色:黄・...

詳細を確認

    ご注意

    • 「TR」シリーズのテプラ専用ラベルです。テプラ「PRO」シリーズではご使用いただけません。

    型番:

    TC12Y
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番テープ幅(mm)テープ色テープ長さ(m)文字色JANコードトラスココード質量材質
    TC12Y12黄7.7黒4971660751501129-754550gテープ:PET、ケース:ABS

    TC12Yの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TC12Y
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,466円
    ( 1,613円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・「TR」シリーズのテプラ専用ラベルです。
    【商品仕様】
    ・テープ幅(mm):12
    ・テープ色:黄
    ・テープ長さ(m):7.7
    ・文字色:黒
    ・JANコード:4971660751501
    ・トラスココード:129-7545
    ・質量:50g
    【材質/仕上】
    ・テープ:PET
    ・ケース:ABS

    ご注意

    • 「TR」シリーズのテプラ専用ラベルです。テプラ「PRO」シリーズではご使用いただけません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テプラTRテープカートリッジ TC12Yの型番TC12Yのページです。 型番TC12Yに関する仕様情報を記載しております。
    テプラTRテープカートリッジ TC12Yのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テプラTRテープカートリッジ TC12Y
    キングジム テプラTRテ-プカ-トリッジ
    キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ
    キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ
    キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ
    キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格1,466円1,440円1,523円1,224円1,523円1,523円
    通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました