ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
積水テクノ成型 STC型コンテナ |
|
トラスコ中山 スケルトンカラーコンテナ スケルコン(3L/6L) |
|
三菱ケミカル S型コンテナ 2.2L~56.3L |






小物部品の収納に最適なボックス型コンテナです。【特長】・積み重ね可能(スタッキングタイプ)。・別売の専...
詳細を確認専用仕切版についてはこちらをご覧ください。
フタについてはこちらをご覧ください。

TC-1-B

TC-1-TMB

TC-3-B

TC-1-TM

TC-1-GY

TC-1-Y
| 型番 | 色 | 容量(L) | 外形間口(mm) | 外形奥行(mm) | 外形高さ(mm) | 有効内寸(mm)間口 | 有効内寸(mm)奥行 | 有効内寸(mm)高さ | 材質 | JANコード | トラスココード | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-1-TM | 透明 | 11 | 400 | 280 | 125 | 369 | 248 | 110 | ポリプロピレン(PP) | 4562166419134 | 136-7143 | 760 |
| TC-3-B | ブルー | 4 | 400 | 280 | 53 | 366 | 245 | 41 | ポリプロピレン(PP) | 4562166416577 | 136-7138 | 530 |
| TC-1-B | ブルー | 11 | 400 | 280 | 125 | 369 | 248 | 110 | ポリプロピレン(PP) | 4901860098540 | 501-3194 | 755 |
| TC-1-GY | グレー | 11 | 400 | 280 | 125 | 369 | 248 | 110 | ポリプロピレン(PP) | 4901860095693 | 501-3208 | 755 |
| TC-1-TMB | 透明ブルー | 11 | 400 | 280 | 125 | 369 | 248 | 110 | ポリプロピレン(PP) | 4901860298667 | 512-0853 | 755 |
| TC-1-Y | イエロー | 11 | 400 | 280 | 125 | 369 | 248 | 110 | ポリプロピレン(PP) | 4901860098533 | 501-3216 | 755 |
小物部品の収納に最適なボックス型コンテナです。
【特長】
・積み重ね可能(スタッキングタイプ)。
・別売の専用仕切版を使用することで小物部品の管理が容易に行えます。
・別売のフタも用意されています。
【仕様】
・材質:ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

アステージ
シールドコンテナ シャット
4.5通常価格(税別):1,592円~

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
4通常価格(税別):971円~

トラスコ中山
NS型コンテナ
5通常価格(税別):805円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)
4.5通常価格(税別):403円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~