17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ チューブクッション 1.2m クリア TC01

カーボーイ チューブクッション 1.2m クリア

通常単価(税別)
1,044
税込単価
1,148
通常出荷日:2日目

【特長】・チューブでできた柔らかいクッションです。・角や湾曲した曲面にも施工できます。【用途】・角、...

詳細を確認
  • 厚み(mm)
    5
  • JANコード
    4968124980409
  • トラスココード
    822-9997
  • 長さ(mm)
    1200
  • 質量(g)
    170
  • 材質1
    PVC
  • 長さ(m)
    1.2
  • 幅(mm)
    50

型番:

TC01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC01の仕様・寸法情報

厚み(mm)
5
JANコード
4968124980409
トラスココード
822-9997
長さ(mm)
1200
質量(g)
170
材質1
PVC
長さ(m)
1.2
幅(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,044
( 1,148 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブでできた柔らかいクッションです。
・角や湾曲した曲面にも施工できます。
【用途】
・角、湾曲した面の安全対策。
【材質】
・PVC

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボーイ チューブクッション 1.2m クリアの型番TC01のページです。 型番TC01に関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ チューブクッション 1.2m クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボーイ チューブクッション 1.2m クリア
チューブクッション
カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア
安心クッションL字型2m
カーボーイ 安心クッションコーナー用 小 OD
カーボーイ 安心クッションコーナー用 大 OD
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格1,0441,0971802,451307430
通常出荷日2日目1日目1日目1日目7日目7日目
厚み(mm)5-----
JANコード4968124980409496812421372949681242132244968124214429--
トラスココード822-9997421-0146822-0054421-1660826-6342826-6341
長さ(mm)1200--2000--
質量(g)17017031101530

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました