17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーアロイシャックル TBS

通常単価(税別)
8,04931,069
税込単価
8,85434,176
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。【用途】・荷役作業・多目的連結金具として...

詳細を確認

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)B

寸法(mm)B1

寸法(mm)D

寸法(mm)L

寸法(mm)t

RoHS?最小発注数量
5
4582165294426
851-6539
1190
29
53
45
95
19
6
1個
7
4580049440396
851-6540
2100
34
65
55
117
22
6
1個
9
4582165299223
851-6541
2750
39
70
62
126
25
6
1個
10
4582165293658
851-6535
3340
41
75
66
135
26
6
1個
15
4582165293665
851-6536
4970
45
85
75
153
30
6
1個
20
-
851-6537
8870
54
105
90
190
36
6
1個
25
-
851-6538
10000
57
110
95
198
38
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,049
( 8,854 )
1日目
10,337
( 11,371 )
6日目
13,650
( 15,015 )
1日目
16,014
( 17,615 )
1日目
14,250
( 15,675 )
1日目
26,483
( 29,131 )
5日目
31,069
( 34,176 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。
【用途】
・荷役作業・多目的連結金具として。
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーアロイシャックル TBSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーアロイシャックル TBS
スーパーアロイシャックル TSS
スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形
スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS
シャックル SUSSB
強力長シャックル 脱落防止
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格8,049-5,136 -11,636 -5,624 -2,106 -4,134 -
通常出荷日1日目〜5日目〜4日目〜5日目〜1日目〜1日目
商品タイプシャックルシャックル---シャックル
材質特殊合金鋼合金鋼特殊合金鋼合金鋼--
タイプバウ形・ねじ込みタイプ--ストレート・ボルトナットタイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト