17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

トラスココード

寸法(mm)d3

質量(g)

寸法(mm)d1

寸法(mm)B

寸法(mm)B1

寸法(mm)D

寸法(mm)L

寸法(mm)t

最小発注数量
5
851-6404
36
4800.0
34
45
85
75
153
30
1個
6.3
851-6405
38
5990.0
38
48
93
80
167
32
1個
7
851-6406
40
6990.0
40
50
98
85
176
34
1個
8
851-6407
42
8500.0
42
54
105
90
190
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,024円
( 6,626円 )
5日目
6,845円
( 7,530円 )
5日目
8,606円
( 9,467円 )
5日目
12,886円
( 14,175円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【材質】
・スチール(S25C)

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)
強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t)
TAIYOシャックル 黒 BD
脱落防止シャックル DSC-1.5
軽量シャックル RBSシリーズ
シャックル SUSSC
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格6,024円-2,898円 -1,101円 -2,957円9,438円 -2,866円 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他-その他合金鋼特殊合金鋼その他
材質1スチール(S25C)-スチール(SS400)合金綱(電気メッキ)-ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト