17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベアリングインナーレースプーラ TBP-986F
  • ベアリングインナーレースプーラ

ベアリングインナーレースプーラ

通常単価(税別)
239,981円
税込単価
263,979円
通常出荷日:4日目

【特長】・インパクトレンチ対応型です。・独自のチャック方式により、ハブとの隙間がないインナーレースにも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-6068
  • JANコード
    4580372207932
  • 質量(g)
    6200
  • 材質1
    鉄
  • 全幅(mm)
    110
  • 詳細タイプ
    ベアリングインナーレースプーラ

型番:

TBP-986F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBP-986Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-6068
JANコード
4580372207932
質量(g)
6200
材質1
鉄
全幅(mm)
110
詳細タイプ
ベアリングインナーレースプーラ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBP-986F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239,981円
( 263,979円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチ対応型です。
・独自のチャック方式により、ハブとの隙間がないインナーレースにもチャックの爪がしっかりと食い付きます。
【用途】
・ホイールベアリングのインナーレースを傷めず安全に抜き取りできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベアリングインナーレースプーラの型番TBP-986Fのページです。 型番TBP-986Fに関する仕様情報を記載しております。
ベアリングインナーレースプーラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
キャリパーインナースクレーパー
ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト
ハスコー ホイールセッティングボルト
ハスコー マグネットハブキャップ MH-916M
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格239,981円297,120円69,864円89,488円21,971円34,093円
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連汎用ツール汎用ツールタイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-6068814-5121853-5894814-5109853-6088853-6038
JANコード458037220793245803722022724580372200391458037220130545803722039414580372202814
質量(g)6200105105208005901150
材質1鉄鉄鉄鉄鉄鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました