17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ

耐熱ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ

通常単価(税別)
134,211228,639
税込単価
147,632251,503
通常出荷日:14日目

【特長】・自社製IE3モータを搭載しています。・高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広く...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    三相200
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用
  • ファン形状
    ターボ型
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 吐出口外径(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

出力(kW)(50/60Hz)

消費電力(W)(50/60Hz)

吐出口外径

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
18.0/20.0
102-4513
32000
1.67/2.35
0.75
750/750
125
530
545
407
1個
18.0/20.0
102-4766
32000
1.67/2.35
0.75
750/750
125
530
545
407
1個
35.0/42.0
102-4526
52000.0
2.16/3.14
2.2
-
150
569
617
480
1個
35.0/42.0
102-4549
52000.0
2.16/3.14
2.2
-
150
569
617
480
1個
28.0/32.0
102-4320
42000.0
2.16/3.14
1.5
1500/1500
150
569
587
466
1個
28.0/32.0
102-4542
42000.0
2.16/3.14
1.5
1500/1500
150
569
587
466
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,211
( 147,632 )
14日目
134,211
( 147,632 )
14日目
228,639
( 251,503 )
14日目
228,639
( 251,503 )
14日目
172,943
( 190,237 )
14日目
172,943
( 190,237 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
・左吐出しタイプです。
【用途】
・焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱ターボ型電動送風機 IE3モータタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ
耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ
耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ
耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ
耐熱高圧ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ(軽量・低騒音)
耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格134,211-128,110110,767 -118,313 -155,730 -104,559 -
通常出荷日14日目15日目15日目〜14日目〜14日目11日目〜
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
周波数(Hz)(Hz)50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用
ファン形状ターボ型多段ターボ型プレート型シロッコ型ターボ型シロッコ型

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト