17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BBK 銅管クリーニングブラシ 1/2&3/4 TB-6
  • BBK 銅管クリーニングブラシ 1/2&3/4

BBK 銅管クリーニングブラシ 1/2&3/4

通常単価(税別)
4,916
税込単価
5,408
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレススチール製ブラシでロウ付前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、綺麗に磨き...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-0602
  • 質量(g)
    100.000

型番:

TB-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-6の仕様・寸法情報

トラスココード
852-0602
質量(g)
100.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,916
( 5,408 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレススチール製ブラシでロウ付前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、綺麗に磨き上がります。
【用途】
・ロウ付前の銅管の外周、溶接継手の内周の磨きに。
【商品仕様】
・適合サイズ(インチ):1/2&3/4
・BBK 銅管クリーニングブラシ 1/2&3/4
・トラスココード:852-0602
・質量:100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BBK 銅管クリーニングブラシ 1/2&3/4の型番TB-6のページです。 型番TB-6に関する仕様情報を記載しております。
BBK 銅管クリーニングブラシ 1/2&3/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BBK 銅管クリーニングブラシ 1/2&3/4
BBK 銅管クリーニングブラシ 5/8&7/8
電動ドリル装着型リーマー
銅管クリーニングブラシ
1/8"-1・1/2" リーマー(銅管用)
銅管ブラシ CB46
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業リジッドエスコスーパーツール
通常価格4,9164,9165,7013,682 -1,0131,143
通常出荷日6日目6日目1日目4日目3日目1日目
トラスココード852-0602494-8467252-5401---
質量(g)100.000100.00080---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました