17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トリプルコンボツールボックスセット

トリプルコンボツールボックスセット
通常単価(税別)
24,05826,979
税込単価
26,46429,677
通常出荷日:5日目

【特長】・軽いワンタッチ作業で、替刃交換可能です・ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用して...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

TB-41【商品仕様】
・セット内容:21/27/33mm×各2本
・シャンク形状:ストレート
・このセットにはストレートシャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
・JANコード:4989270472921
・トラスココード:748-7100
・質量:611g
TB-41SD【商品仕様】
・セット内容:25/28/30/32/38/50mm×各1本
・シャンク形状:SDS
・このセットにはSDSシャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
・JANコード:4989270472952
・トラスココード:748-7118
・質量:642g
TB-42SD【商品仕様】
・セット内容:25/28/30/32/38/50mm×各1本
・シャンク形状:SDS
・このセットにはSDSシャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
・JANコード:4989270472969
・トラスココード:748-7134
・質量:757g

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・セット内容:25/28/30/32/38/50mm×各1本・シャンク形状:SDS・このセットにはSDSシャンク1本とセンタードリル2本が付属されます
・JANコード:4989270472952・トラスココード:748-7118・質量:642g
1個
・セット内容:25/28/30/32/38/50mm×各1本・シャンク形状:SDS・このセットにはSDSシャンク1本とセンタードリル2本が付属されます
・JANコード:4989270472969・トラスココード:748-7134・質量:757g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,058
( 26,464 )
5日目
26,979
( 29,677 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽いワンタッチ作業で、替刃交換可能です
・ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています
・厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です
・有効長:23mmです(ふところ深さ:23mm)
・携帯、収納に便利なツールボックスセットです
【用途】
・被削材:鉄板、厚鋼板(23mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トリプルコンボツールボックスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリプルコンボツールボックスセット
FRPホールカッター
ブレイズダイヤVPCタイプ
ラジワン換気コアドリル(マルチ)
超硬バイメタルホールカッター
ライトハンドビット
メーカーユニカ大見工業ユニカハウスビーエム大見工業シブヤ
通常価格24,058-7,844 -27,689 -39,264 -10,574 -13,387 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜2日目〜4日目1日目3日目
仕様3【材質/仕上】・ボディー部:合金鋼・刃部:超硬チップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト