ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
DICプラスチック B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー) |
|
ミスミ スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ 単品 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
【特長】
・使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
【商品仕様】
・容量(L):1
・色:レッド
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:100×170×85
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:81×131×81
・JANコード:4901860098953
・トラスココード:836-2525
・質量:110g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

アズワン
小型コンテナー TBシリーズ

積水テクノ成型
TB型コンテナ

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):2,190円~

トラスコ中山
S型透明コンテナ
5通常価格(税別):3,464円~